Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
04509-006 |
04509-010 |
04509-016 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | B=Breite (mm) | A=Länge (mm) | D1 (mm) | D (mm) | H=Höhe (mm) | H1 (mm) | D2 (mm) | H2 (mm) | D3 (mm) | D4 (mm) | D5 (mm) | E (mm) | E1 (mm) | F=Haltekraft (N) | K (mm) | K1 (mm) | L (mm) | X (mm) | Y (mm) | Z (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
274.72 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | 73 | M6 | 12.2 | 35 | 24 | 7 | 12.4 | M6 | 16 | 6.5 | 2.5 | 11 | 10000 | 25.5 | 2.5 | 27 | 12 | 4.5 | M3 | ||
467.82 € | 1 | 4 Arbeitstage | 39 | 110 | M10 | 18.2 | 56 | 38 | 11 | 20 | M10 | 24 | 10.5 | 4 | 18 | 40000 | 40.5 | 4 | 39 | 20.5 | 8 | M5 | ||
892.86 € | 1 | 4 Arbeitstage | 58 | 170 | M16 | 26.2 | 85 | 60 | 17 | 30 | M10 | 35 | 17 | 7 | 27 | 100000 | 60.5 | 7 | 61 | 32 | 13 | M8 |
Loading...
Material Grundkörper | Stahl | Oberfläche Grundkörper | brüniert | Material Komponente | Einsatzstahl |
---|---|---|---|---|---|
Oberfläche Komponente | brüniert und einsatzgehärtet |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
B=Breite(mm)
A=Länge(mm)
D1(mm)
D(mm)
H=Höhe(mm)
H1(mm)
D2(mm)
H2(mm)
D3(mm)
D4(mm)
D5(mm)
E(mm)
E1(mm)
F=Haltekraft(N)
K(mm)
K1(mm)
L(mm)
X(mm)
Y(mm)
Z(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften