Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
04515-081 |
04515-101 |
04515-121 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | B=Breite (mm) | B1 (mm) | D=Gewinde (mm) | H=Höhe (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | H4 (mm) | L=Länge (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | SW=Schlüsselweite (mm) | SW1 (mm) | Hub S (mm) | Spannkraft (kN) | Anzieh- drehmoment max. (Nm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
133.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | 32 | 10 | M8 | 23 | 20 | 8 | 7 | 15 | 44 | 28.5 | 26.5 | 19 | 6 | 4 | 3.5 | 45 | ||
148.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | 12 | M10 | 29 | 25 | 10 | 9 | 16 | 54 | 35 | 33 | 24 | 8 | 5 | 5.5 | 55 | ||
166.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | 46 | 14 | M12 | 35 | 30 | 12 | 11 | 17 | 62 | 39.5 | 37.5 | 27 | 10 | 5.5 | 7 | 70 |
Loading...
Material Grundkörper | Vergütungsstahl | Farbe Grundkörper | schwarz | Oberfläche Grundkörper | brüniert |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
B=Breite(mm)
B1(mm)
D=Gewinde(mm)
H=Höhe(mm)
H1(mm)
H2(mm)
H3(mm)
H4(mm)
L=Länge(mm)
L1(mm)
L2(mm)
SW=Schlüsselweite(mm)
SW1(mm)
Hub S(mm)
Spannkraft(kN)
Anzieh- drehmoment max.(Nm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften