Niederzugspanner, Form C (04516)

Niederzugspanner, Form C (04516)
· Direkt auf Maschinentischen einsetzbar

· Mit Niederzugeffekt

· Flexibel einsetzbar

· Spannbacken einsatzgehärtet

· Betätigung von Hand

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
04516-006015
04516-006035
04516-010015
04516-010035
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
A=Länge
(mm)
B=Breite
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2 max.
(mm)
D3 min.
(mm)
E
(mm)
E1
(mm)
E2
(mm)
E3
(mm)
F=Haltekraft
(N)
H=Höhe
(mm)
H1
(mm)
K
(mm)
K1
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
R
(mm)
Ausführung 1

186.31 €

1 4 Arbeitstage 7825126.29.52.5Ø81284380024453.52646.52220110Rechts

186.04 €

1 4 Arbeitstage 7825126.29.52.5Ø81284380024453.52646.52220110Links

293.02 €

1 4 Arbeitstage 121.5401810.2274.512.720137720039745.542733531.5143Rechts

293.02 €

1 4 Arbeitstage 121.5401810.2274.512.720137720039745.542733531.5143Links

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl Form C Oberfläche Grundkörper Brüniert und einsatzgehärtet

Technischer Support