Niederzugspanner, Form D (04516)

Niederzugspanner, Form D (04516)
· Direkt auf Maschinentischen einsetzbar

· Mit Niederzugeffekt

· Flexibel einsetzbar

· Spannbacken einsatzgehärtet

· Betätigung von Hand

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
04516-006020
04516-006040
04516-010020
04516-010040
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
B=Breite
(mm)
A=Länge
(mm)
D1
(mm)
D
(mm)
H=Höhe
(mm)
H1
(mm)
E
(mm)
E1
(mm)
E2
(mm)
E3
(mm)
F=Haltekraft
(N)
L1
(mm)
L2
(mm)
K
(mm)
K1
(mm)
L
(mm)
R
(mm)
Ausführung 1

180.20 €

1 4 Arbeitstage 25786.21225451112843800222042646.5110rechts

183.54 €

1 4 Arbeitstage 25786.21225451112843800222042646.5110links

259.54 €

1 4 Arbeitstage 40121.510.2184074182013772003531.564270.5143rechts

259.54 €

1 4 Arbeitstage 40121.510.2184074182013772003531.564270.5143links

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl Form D Oberfläche Grundkörper brüniert und einsatzgehärtet

Technischer Support