Niederzugspanner, Form B (04518)

Niederzugspanner, Form B (04518)
· Direkt auf Maschinentischen einsetzbar

· Mit Niederzugeffekt

· Flexibel einsetzbar

· Spannbacken einsatzgehärtet

· Betätigung von Hand

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
04518-006010
04518-006030
04518-010010
04518-010030
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
A=Länge
(mm)
B=Breite
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
E
(mm)
F=Haltekraft
(N)
H=Höhe
(mm)
H1
(mm)
K
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
R
(mm)
Ausführung 1

144.22 €

1 4 Arbeitstage 38.52512M6Ø8380024453.52220174110Rechts

143.99 €

1 4 Arbeitstage 38.52512M6Ø8380024453.52220174110Links

244.92 €

1 4 Arbeitstage 58.54018M1012.7720039745.53731.5276143Rechts

244.92 €

1 4 Arbeitstage 58.54018M1012.7720039745.53731.5276143Links

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl Form B Oberfläche Grundkörper Brüniert und einsatzgehärtet

Technischer Support