Niederzugspanner (04518)

Niederzugspanner (04518)
· Direkt auf Maschinentischen einsetzbar

· Mit Niederzugeffekt

· Flexibel einsetzbar

· Spannbacken einsatzgehärtet

· Betätigung von Hand

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
04518-006020
04518-006040
04518-010020
04518-010040
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
A=Länge
(mm)
B=Breite
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
E
(mm)
F=Haltekraft
(N)
H=Höhe
(mm)
H1
(mm)
K
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
R
(mm)
Ausführung 1

143.80 €

1 4 Arbeitstage 38.52512M611380025454.52220174110Rechts

147.36 €

1 4 Arbeitstage 38.52512M611380025454.52220174110Links

208.66 €

1 4 Arbeitstage 58.54018M101872004074734.531.5276143Rechts

208.66 €

1 4 Arbeitstage 58.54018M101872004074734.531.5276143Links

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl Form D Oberfläche Grundkörper Brüniert und einsatzgehärtet

Technischer Support