Seitenspanner (04579)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
04579-0900
04579-1400
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
B=Breite
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
B3
(mm)
B4
(mm)
D=Gewinde
(mm)
D1
(mm)
D2=Gewinde H=Höhe
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
H4
(mm)
H5
(mm)
L=Länge
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
L5
(mm)
SW=Schlüsselweite
(mm)
SW1
(mm)
T=Gewindetiefe
(mm)
Hub S
(mm)
Spannkraft
(kN)
Anzieh- drehmoment max.
(Nm)

222.66 €

1 4 Arbeitstage 7560451530M46.6M4x6322718181885210482014319863925

292.52 €

1 4 Arbeitstage 10080602040M58.6M5x8403322222210691363261942410841450

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Vergütungsstahl Farbe Grundkörper Schwarz Oberfläche Grundkörper Brüniert

Technischer Support