Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
06622-01 |
06622-02 |
06622-03 |
06622-04 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Größe | D=Befestigungsbohrung (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1 | 8 | 28 | M8 | 50 | 24 | 15 | 86 | 36 | 17 | 20 | 8 | ||
40.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2 | 10 | 32 | M8 | 50 | 24 | 15 | 88 | 40 | 19 | 20 | 10 | ||
46.09 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3 | 12 | 36 | M8 | 50 | 24 | 15 | 90 | 44 | 21 | 20 | 12 | ||
58.76 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4 | 16 | 45 | M10 | 75 | 35.6 | 20 | 127.2 | 56 | 27 | 24 | 16 |
Loading...
Material Grundkörper | Aluminium | Material Komponente | Thermoplast |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Größe
D=Befestigungsbohrung(mm)
D1(mm)
D2(mm)
H(mm)
H1(mm)
H2(mm)
L(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L3(mm)
L4(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften