Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
07690-01-08 |
07690-01-10 |
07690-01-12 |
07690-01-16 |
07690-01-20 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewinde (M) | D2 (mm) | D3 (mm) | D4 (mm) | E (mm) | H (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.78 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | 20 | 36 | 20 | 6 | 36 | ||
9.59 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 25 | 45 | 25 | 8 | 45 | ||
14.39 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 30 | 54 | 30 | 10 | 53 | ||
22.26 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | 35 | 63 | 35 | 12 | 62 | ||
32.66 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | 40 | 72 | 40 | 14 | 71 |
Loading...
Werkstoff | Rostfreier Stahl | Spitzenform | Abgerundetes Ende | Technischer Standard | DIN |
---|---|---|---|---|---|
Oberfläche Grundkörper | Blank | Stahlschlüssel Grundkörper | 1.4401 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewinde (M)
D2(mm)
D3(mm)
D4(mm)
E(mm)
H(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften