Ringschrauben ähnlich / ähnlich DIN 580 (07680)

Ringschrauben ähnlich / ähnlich DIN 580 (07680)
· Für Hebe- und Tragetätigkeiten

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Vorrichtungsbau, Logistik, Transporttechnik

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
07680-01-08
07680-01-10
07680-01-12
07680-01-16
07680-01-20
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde (M) D2
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
E
(mm)
H
(mm)
L
(mm)

7.26 €

1 4 Arbeitstage 820362063613

9.83 €

1 4 Arbeitstage 1025452584517

14.82 €

1 4 Arbeitstage 12305430105320.5

23.07 €

1 4 Arbeitstage 16356335126227

33.56 €

1 4 Arbeitstage 20407240147130

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Rostfreier Stahl Stahlschlüssel Grundkörper 1.4401 Oberfläche Grundkörper blank

Technischer Support