Spanndorne mit Exzenterhebel / Stahl (03157)

Spanndorne mit Exzenterhebel / Stahl (03157)
· Werkzeugloses zusammenfügen zweier Bauteile

· Kompaktes Design und hohe Haltekräfte

· Optimale Zentrierung der zu verbindenden Bauteile

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
03157-15-1001
03157-15-1004
03157-15-1202
03157-15-1205
03157-15-1403
03157-15-1406
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe Grundkörper Größe A
(mm)
A1=Grifflänge
(mm)
B=Breite
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
H
(mm)
H1=Höhe
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
Handkraft FH
(N)
Haltekraft F
(kN)

28.94 €

1 4 Arbeitstage Schwarz936.241.714.410129132510.4901.35

28.94 €

1 4 Arbeitstage Rot936.241.714.410129132510.4901.35

31.56 €

1 4 Arbeitstage Schwarz052.359.1181215.411.2173012.61003

31.56 €

1 4 Arbeitstage Rot052.359.1181215.411.2173012.61003

33.67 €

1 4 Arbeitstage Schwarz170.479.221.51418.114.5223514.71203.3

33.67 €

1 4 Arbeitstage Rot170.479.221.51418.114.5223514.71203.3

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Aluminium Material Komponente Stahl Oberfläche Grundkörper Kunststoffbeschichtet
Ausführung 1 Mit spanndorn

Technischer Support