Spanndorne mit seitlicher Klemmung, Form B mit Einspannzapfen für Drehmaschinen (03157)

Spanndorne mit seitlicher Klemmung, Form B mit Einspannzapfen für Drehmaschinen (03157)
· Besonders geeignet für die Zweitbearbeitung von Dreh- und Frästeilen

· Für Innenspannung

· Spannen ohne Störkontur

· Spannkontur mittels Bearbeitung anpassbar

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

03157-218053

Teilenummer
03157-218053
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

401.58 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Baustahl Material Komponente Vergütungsstahl Form B
Oberfläche Grundkörper Brüniert Oberfläche Komponente Vergütet, gehärtet und ptfe-beschichtet Ausführung 1 Mit seitlicher klemmung
Spannkraft max.(kN) 20 Spannart Innenspannung D=Durchmesser max.(mm) 53.3
D=Durchmesser min.(mm) 18 D1(mm) 53.3 D2(mm) 25
H(mm) 44.4 H1(mm) 25.4 H2(mm) 21
H3(mm) 45 SW(mm) 6 Anzieh- drehmoment max.(Nm) 66

Sie befinden sich auf der Seite für Spanndorne mit seitlicher Klemmung, Form B mit Einspannzapfen für Drehmaschinen (03157), die Teilenummer ist 03157-218053.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 03157-218053.

Technischer Support