Spanndorne mit seitlicher Klemmung, Form A für Bearbeitungszentren, Bohr- und Fräsmaschinen (03157)

Spanndorne mit seitlicher Klemmung, Form A für Bearbeitungszentren, Bohr- und Fräsmaschinen (03157)
· Besonders geeignet für die Zweitbearbeitung von Dreh- und Frästeilen

· Für Innenspannung

· Spannen ohne Störkontur

· Spannkontur mittels Bearbeitung anpassbar

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

03157-118029

Teilenummer
03157-118029
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

273.83 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Baustahl Material Komponente Vergütungsstahl Form A
Oberfläche Grundkörper Brüniert Oberfläche Komponente Vergütet, gehärtet und ptfe-beschichtet Ausführung 1 Mit seitlicher klemmung
Spannkraft max.(kN) 20 Spannart Innenspannung D=Durchmesser max.(mm) 28.7
D=Durchmesser min.(mm) 17.8 D1(mm) 50 D3 (für Senkschraube ISO 10642) M4
D4(mm) 39.4 H(mm) 41.3 H1(mm) 22.4
H2(mm) 17.5 SW(mm) 6 Anzieh- drehmoment max.(Nm) 66

Sie befinden sich auf der Seite für Spanndorne mit seitlicher Klemmung, Form A für Bearbeitungszentren, Bohr- und Fräsmaschinen (03157), die Teilenummer ist 03157-118029.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 03157-118029.

Technischer Support