Keilspanner doppelt Spannflächen geriffelt (04527)

Keilspanner doppelt Spannflächen geriffelt (04527)
· Ideal für horizontale und vertikale Mehrfachaufspannungen

· Für große Spannkräfte

· Sowohl in einer Gewindebohrung als auch einer T-Nut einsetzbar

· Mit Niederzugeffekt

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
04527-12
04527-16
04527-1214
04527-1618
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ausführung 2 A max.
(mm)
A min.
(mm)
B=Breite
(mm)
B1
(mm)
C
(mm)
D=Gewinde
(mm)
G
(mm)
Spannkraft max.
(kN)
Anzieh- drehmoment max.
(Nm)

264.39 €

1 4 Arbeitstage Für gewindebohrung4942413036M12X60M124085

371.84 €

1 4 Arbeitstage Für gewindebohrung6757564250M16X80M1660210

264.39 €

1 4 Arbeitstage Für t-nut4942413036M12X50144085

371.84 €

1 4 Arbeitstage Für t-nut6757564250M16X701860210

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Werkzeugstahl Material Komponente Werkzeugstahl Oberfläche Grundkörper Gehärtet
Oberfläche Komponente Gehärtet und brüniert E(mm) 5

Technischer Support