Keilspanner mit Bearbeitungszugabe (04526)

Keilspanner mit Bearbeitungszugabe (04526)
· Längenzugabe für das Einarbeiten von Werkstückkonturen

· Bearbeitungszugabe pro Spannbacke

· Für große Spannkräfte

· Grundkörper gehärtet

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
04526-08
04526-0810
04526-12
04526-16
04526-1214
04526-1618
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ausführung 2 A max.
(mm)
A min.
(mm)
B=Breite
(mm)
B1
(mm)
C
(mm)
D=Gewinde
(mm)
E
(mm)
G
(mm)
Spannkraft max.
(kN)
Anzieh- drehmoment max.
(Nm)

177.12 €

1 4 Arbeitstage Für gewindebohrung3733292115M8X252.5M81525

177.12 €

1 4 Arbeitstage Für t-nut3733292115M8X252.5101525

266.49 €

1 4 Arbeitstage Für gewindebohrung5952413022M12X404M123085

360.11 €

1 4 Arbeitstage Für gewindebohrung7667564229M16X605M1650210

266.49 €

1 4 Arbeitstage Für t-nut5952413022M12X304143085

360.11 €

1 4 Arbeitstage Für t-nut7667564229M16X5051850210

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Werkzeugstahl Material Komponente Werkzeugstahl Oberfläche Grundkörper Gehärtet
Oberfläche Komponente Gehärtet und brüniert

Technischer Support