Keilspanner Spannflächen geriffelt (04525)

Keilspanner Spannflächen geriffelt (04525)
· Kompakte Bauweise

· Ideal für horizontale und vertikale Mehrfachaufspannungen

· Für große Spannkräfte

· Sowohl in einer Gewindebohrung als auch einer T-Nut einsetzbar

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
04525-08
04525-0810
04525-12
04525-16
04525-1214
04525-1618
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ausführung 1 Ausführung 2 A max.
(mm)
A min.
(mm)
B=Breite
(mm)
B1
(mm)
C
(mm)
D=Gewinde
(mm)
E
(mm)
G
(mm)
Spannkraft max.
(kN)
Anzieh- drehmoment max.
(Nm)

152.49 €

1 4 Arbeitstage GlattFür gewindebohrung3127292115M8X252.5M81525

152.49 €

1 4 Arbeitstage GlattFür t-nut3127292115M8X252.5101525

228.38 €

1 4 Arbeitstage GeriffeltFür gewindebohrung4942413022M12X404M123085

320.23 €

1 4 Arbeitstage GeriffeltFür gewindebohrung6657564229M16X605M1650210

228.38 €

1 4 Arbeitstage GeriffeltFür t-nut4942413022M12X304143085

320.23 €

1 4 Arbeitstage GeriffeltFür t-nut6657564229M16X5051850210

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Werkzeugstahl Material Komponente Werkzeugstahl Oberfläche Grundkörper Gehärtet
Oberfläche Komponente Gehärtet und brüniert

Technischer Support