Keilspanner mit Bearbeitungszugabe (04524)

Keilspanner mit Bearbeitungszugabe (04524)
· Längenzugabe für das Einarbeiten von Werkstückkonturen

· Für Mehrfachaufspannungen geeignet

· Für große Spannkräfte

· Sowohl in einer Gewindebohrung als auch einer T-Nut einsetzbar

· Durch Langloch Toleranzausgleich möglich

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
04524-3108
04524-3110
04524-3112
04524-3116
04524-3208
04524-3210
04524-3212
04524-3216
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ausführung 2 A max.
(mm)
A min.
(mm)
B=Breite
(mm)
C
(mm)
D=Gewinde
(mm)
E
(mm)
Spannkraft max.
(kN)
Anzieh- drehmoment max.
(Nm)

133.36 €

1 4 Arbeitstage Schmal39.536.52415M8X2521119

176.50 €

1 4 Arbeitstage Schmal47422819M10X253.51537

190.85 €

1 4 Arbeitstage Schmal59.5543022M12X403.52365

274.94 €

1 4 Arbeitstage Schmal72654029M16X60438160

166.21 €

1 4 Arbeitstage Breit39.536.53015M8X2521119

203.14 €

1 4 Arbeitstage Breit47423819M10X253.51537

238.01 €

1 4 Arbeitstage Breit59.5544822M12X403.52365

305.37 €

1 4 Arbeitstage Breit72654829M16X60438160

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Vergütungsstahl Oberfläche Grundkörper Vergütet Oberfläche Komponente Vergütet
Farbe Grundkörper Schwarz

Technischer Support