Keilspanner Spannflächen glatt oder geriffelt (04524)

Keilspanner Spannflächen glatt oder geriffelt (04524)
· Für Mehrfachspannungen geeignet

· Für große Spannkräfte

· Sowohl in einer Gewindebohrung als auch einer T-Nut einsetzbar

· Durch Langloch Toleranzausgleich möglich

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
04524-1108
04524-1110
04524-1112
04524-1116
04524-1208
04524-1210
04524-1212
04524-1216
04524-2108
04524-2110
04524-2112
04524-2116
04524-2208
04524-2210
04524-2212
04524-2216
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ausführung 1 Ausführung 2 A max.
(mm)
A min.
(mm)
B=Breite
(mm)
C
(mm)
D=Gewinde
(mm)
E
(mm)
Spannkraft max.
(kN)
Anzieh- drehmoment max.
(Nm)

127.24 €

1 4 Arbeitstage GlattSchmal33.530.52415M8X2521525

168.25 €

1 4 Arbeitstage GlattSchmal37322819M10X253.52049

186.71 €

1 4 Arbeitstage GlattSchmal49.5443022M12X403.53085

264.71 €

1 4 Arbeitstage GlattSchmal62554029M16X60450210

158.00 €

1 4 Arbeitstage GlattBreit33.530.53015M8X2521525

197.01 €

1 4 Arbeitstage GlattBreit37323819M10X253.52049

229.81 €

1 4 Arbeitstage GlattBreit49.5444822M12X403.53085

295.38 €

1 4 Arbeitstage GlattBreit62554829M16X60450210

136.10 €

1 4 Arbeitstage GeriffeltSchmal33.530.52415M8X2521525

180.09 €

1 4 Arbeitstage GeriffeltSchmal37322819M10X253.52049

194.73 €

1 4 Arbeitstage GeriffeltSchmal49.5443022M12X403.53085

280.58 €

1 4 Arbeitstage GeriffeltSchmal62554029M16X60450210

169.60 €

1 4 Arbeitstage GeriffeltBreit33.530.53015M8X2521525

207.28 €

1 4 Arbeitstage GeriffeltBreit37323819M10X253.52049

242.88 €

1 4 Arbeitstage GeriffeltBreit49.5444822M12X403.53085

312.50 €

1 4 Arbeitstage GeriffeltBreit62554829M16X60450210

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Vergütungsstahl Oberfläche Grundkörper Gehärtet Farbe Grundkörper Schwarz

Technischer Support