Keilspanner mit Bearbeitungszugabe (04523)

Keilspanner mit Bearbeitungszugabe (04523)
· Gleichzeitiges Spannen von zwei Werkstücken

· Für das Einarbeiten der Werkstückkontur

· Kleine Bauweise sorgt für platzsparende Mehrfachspannung

· Mit Niederzugeffekt

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
04523-04
04523-06
04523-08
04523-12
04523-16
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
B1 min. - max.
(mm)
B2
(mm)
B3
(mm)
D=Gewinde
(mm)
D1
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
L=Länge
(mm)
L1
(mm)
Spannkraft max.
(kN)
Anzieh- drehmoment max.
(Nm)

55.78 €

1 4 Arbeitstage 28.6 - 29.110.64.6M4M212.76.315.710.162.23.4

58.76 €

1 4 Arbeitstage 38.1 - 3916.16.6M6M419.19.423.915.96.714.3

81.61 €

1 4 Arbeitstage 50.8 - 5220.89.9M8M425.412.731.820.68.914.5

226.54 €

1 4 Arbeitstage 76.2 - 7830.915.7M12M538.11947.530.515.638.4

369.58 €

1 4 Arbeitstage 101.6 - 103.941.320.3M16M650.825.463.541.2826.774.6

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Aluminium Material Komponente Einsatzstahl Oberfläche Grundkörper Eloxiert
Oberfläche Komponente Brüniert

Technischer Support