Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
03158-101203 |
03158-101504 |
03158-101905 |
03158-102306 |
03158-102706 |
03158-103106 |
03158-103908 |
03158-104708 |
03158-105510 |
03158-107112 |
03158-108712 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | A (mm) | Kugel-Ø (mm) | D=Durchmesser max. (mm) | D=Durchmesser min. (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | D4 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | H4 (mm) | L (mm) | M (mm) | Anzahl Kugeln | SW (mm) | Anzieh- drehmoment max. (Nm) | Spannkraft max. (kN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
320.16 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3.5 | 2.5 | 14.2 | 11.7 | M4 | 10 | 1.5 | 4.3 | 15 | 10 | 4.2 | 3 | 1.5 | 3.5 | 2.5 | 3 | 3 | 5 | 0.5 | ||
339.48 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4.5 | 4 | 18.5 | 14.5 | M4 | 12 | 2 | 4.3 | 19.5 | 14.5 | 9.8 | 8.6 | 2.3 | 5.5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3.5 | ||
376.74 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5.5 | 4 | 22.5 | 18.5 | M5 | 15 | 2.5 | 5.3 | 23.5 | 16.5 | 11.6 | 10.4 | 2.3 | 7.5 | 3 | 3 | 4 | 10 | 4 | ||
419.52 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7 | 4 | 26.5 | 22.5 | M6 | 20 | 3 | 6.4 | 28.8 | 19.8 | 14.2 | 13 | 2.3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 17 | 4.5 | ||
460.92 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7 | 4 | 30.5 | 26.5 | M6 | 20 | 3 | 6.4 | 28.8 | 19.8 | 14.2 | 13 | 2.3 | 6 | 4.5 | 3 | 5 | 17 | 4.5 | ||
503.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9 | 8 | 38.5 | 30.5 | M6 | 25 | 4 | 6.4 | 32.7 | 23.1 | 14.2 | 11.9 | 4.6 | 7 | 4.5 | 3 | 5 | 17 | 4.5 | ||
552.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | 11 | 8 | 46.5 | 38.5 | M8 | 30 | 4 | 8.4 | 39.2 | 27.2 | 17.8 | 15.5 | 4.6 | 7.5 | 4.5 | 6 | 6 | 43 | 6.5 | ||
690.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | 11 | 8 | 54.5 | 46.5 | M8 | 30 | 4 | 8.4 | 39.2 | 27.2 | 18 | 15.7 | 4.6 | 7.5 | 4.5 | 6 | 6 | 43 | 6.5 | ||
734.16 € | 1 | 4 Arbeitstage | 15 | 16 | 70.5 | 54.5 | M10 | 45 | 5 | 10.5 | 54.6 | 40.6 | 23.7 | 19.1 | 9.3 | 9 | 5.5 | 6 | 8 | 79 | 8 | ||
789.36 € | 1 | 4 Arbeitstage | 17 | 16 | 86.5 | 70.5 | M12 | 60 | 5 | 13 | 63.1 | 46.1 | 28.3 | 23.7 | 9.3 | 10 | 5.5 | 6 | 10 | 141 | 10 | ||
870.78 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | 16 | 102.5 | 86.5 | M16 | 60 | 5 | 17 | 73 | 51 | 30.2 | 25.7 | 9.3 | 10 | 5.5 | 6 | 14 | 354 | 12.5 |
Loading...
Material Grundkörper | Stahl | Material Komponente | Stahl | Oberfläche Grundkörper | gehärtet und brüniert |
---|---|---|---|---|---|
Oberfläche Komponente | gehärtet und geschliffen | Form | A | Benennung | Zentrierspanner |
Ausführung 1 | mit Kugel |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
A(mm)
Kugel-Ø(mm)
D=Durchmesser max.(mm)
D=Durchmesser min.(mm)
D1(mm)
D2(mm)
D3(mm)
D4(mm)
H(mm)
H1(mm)
H2(mm)
H3(mm)
H4(mm)
L(mm)
M(mm)
Anzahl Kugeln
SW(mm)
Anzieh- drehmoment max.(Nm)
Spannkraft max.(kN)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften