Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewinde (M) | Werkstoff | Festigkeitsklasse (Stahl) | Oberfläche Grundkörper | B=Gewindelänge (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | K (mm) | SW=Schlüsselweite (mm) | L=Länge (mm) | L1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.63 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3 | Stahl | 12.9 | vergütet | 7 | 4 | 7 | 3 | 2 | 13 | 6 | ||
3.78 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3 | Stahl | 12.9 | vergütet | 7 | 4 | 7 | 3 | 2 | 15 | 8 | ||
3.96 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3 | Stahl | 12.9 | vergütet | 7 | 4 | 7 | 3 | 2 | 17 | 10 | ||
4.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3 | Stahl | 12.9 | vergütet | 7 | 4 | 7 | 3 | 2 | 19 | 12 | ||
4.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3 | Stahl | 12.9 | vergütet | 7 | 4 | 7 | 3 | 2 | 23 | 16 | ||
4.61 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3 | Stahl | 12.9 | vergütet | 7 | 4 | 7 | 3 | 2 | 27 | 20 | ||
4.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4 | Stahl | 12.9 | vergütet | 8 | 5 | 9 | 4 | 2.5 | 16 | 8 | ||
4.21 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4 | Stahl | 12.9 | vergütet | 8 | 5 | 9 | 4 | 2.5 | 18 | 10 | ||
4.71 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4 | Stahl | 12.9 | vergütet | 8 | 5 | 9 | 4 | 2.5 | 24 | 16 | ||
4.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4 | Stahl | 12.9 | vergütet | 8 | 5 | 9 | 4 | 2.5 | 28 | 20 | ||
5.59 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4 | Stahl | 12.9 | vergütet | 8 | 5 | 9 | 4 | 2.5 | 38 | 30 | ||
6.39 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4 | Stahl | 12.9 | vergütet | 8 | 5 | 9 | 4 | 2.5 | 48 | 40 | ||
1.04 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5 | Stahl | 12.9 | vergütet | 9.5 | 6 | 10 | 4.5 | 3 | 25.5 | 16 | ||
1.27 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5 | Stahl | 12.9 | vergütet | 9.5 | 6 | 10 | 4.5 | 3 | 29.5 | 20 | ||
1.41 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5 | Stahl | 12.9 | vergütet | 9.5 | 6 | 10 | 4.5 | 3 | 34.5 | 25 | ||
1.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5 | Stahl | 12.9 | vergütet | 9.5 | 6 | 10 | 4.5 | 3 | 39.5 | 30 | ||
1.45 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5 | Stahl | 12.9 | vergütet | 9.5 | 6 | 10 | 4.5 | 3 | 49.5 | 40 | ||
1.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5 | Stahl | 12.9 | vergütet | 9.5 | 6 | 10 | 4.5 | 3 | 59.5 | 50 | ||
2.11 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5 | Stahl | 12.9 | vergütet | 9.5 | 6 | 10 | 4.5 | 3 | 69.5 | 60 | ||
1.28 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | Stahl | 12.9 | vergütet | 11 | 8 | 13 | 5.5 | 4 | 27 | 16 | ||
1.28 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | Stahl | 12.9 | vergütet | 11 | 8 | 13 | 5.5 | 4 | 31 | 20 | ||
1.28 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | Stahl | 12.9 | vergütet | 11 | 8 | 13 | 5.5 | 4 | 36 | 25 | ||
1.16 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | Stahl | 12.9 | vergütet | 11 | 8 | 13 | 5.5 | 4 | 41 | 30 | ||
1.52 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | Stahl | 12.9 | vergütet | 11 | 8 | 13 | 5.5 | 4 | 51 | 40 | ||
1.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | Stahl | 12.9 | vergütet | 11 | 8 | 13 | 5.5 | 4 | 61 | 50 | ||
1.73 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | Stahl | 12.9 | vergütet | 11 | 8 | 13 | 5.5 | 4 | 71 | 60 | ||
1.53 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | Stahl | 12.9 | vergütet | 13 | 10 | 16 | 7 | 5 | 29 | 16 | ||
1.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | Stahl | 12.9 | vergütet | 13 | 10 | 16 | 7 | 5 | 33 | 20 | ||
1.66 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | Stahl | 12.9 | vergütet | 13 | 10 | 16 | 7 | 5 | 38 | 25 | ||
1.71 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | Stahl | 12.9 | vergütet | 13 | 10 | 16 | 7 | 5 | 43 | 30 | ||
2.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | Stahl | 12.9 | vergütet | 13 | 10 | 16 | 7 | 5 | 53 | 40 | ||
2.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | Stahl | 12.9 | vergütet | 13 | 10 | 16 | 7 | 5 | 63 | 50 | ||
2.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | Stahl | 12.9 | vergütet | 13 | 10 | 16 | 7 | 5 | 73 | 60 | ||
2.48 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | Stahl | 12.9 | vergütet | 13 | 10 | 16 | 7 | 5 | 83 | 70 | ||
3.05 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | Stahl | 12.9 | vergütet | 13 | 10 | 16 | 7 | 5 | 93 | 80 | ||
1.99 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Stahl | 12.9 | vergütet | 16 | 12 | 18 | 9 | 6 | 32 | 16 | ||
2.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Stahl | 12.9 | vergütet | 16 | 12 | 18 | 9 | 6 | 36 | 20 | ||
2.86 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Stahl | 12.9 | vergütet | 16 | 12 | 18 | 9 | 6 | 41 | 25 | ||
2.86 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Stahl | 12.9 | vergütet | 16 | 12 | 18 | 9 | 6 | 46 | 30 | ||
2.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Stahl | 12.9 | vergütet | 16 | 12 | 18 | 9 | 6 | 56 | 40 | ||
3.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Stahl | 12.9 | vergütet | 16 | 12 | 18 | 9 | 6 | 66 | 50 | ||
3.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Stahl | 12.9 | vergütet | 16 | 12 | 18 | 9 | 6 | 76 | 60 | ||
3.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Stahl | 12.9 | vergütet | 16 | 12 | 18 | 9 | 6 | 86 | 70 | ||
4.24 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Stahl | 12.9 | vergütet | 16 | 12 | 18 | 9 | 6 | 96 | 80 | ||
4.84 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Stahl | 12.9 | vergütet | 16 | 12 | 18 | 9 | 6 | 106 | 90 | ||
5.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Stahl | 12.9 | vergütet | 16 | 12 | 18 | 9 | 6 | 116 | 100 | ||
3.62 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | Stahl | 12.9 | vergütet | 18 | 16 | 24 | 11 | 8 | 48 | 30 | ||
4.53 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | Stahl | 12.9 | vergütet | 18 | 16 | 24 | 11 | 8 | 58 | 40 | ||
4.71 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | Stahl | 12.9 | vergütet | 18 | 16 | 24 | 11 | 8 | 68 | 50 | ||
5.48 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | Stahl | 12.9 | vergütet | 18 | 16 | 24 | 11 | 8 | 78 | 60 | ||
6.32 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | Stahl | 12.9 | vergütet | 18 | 16 | 24 | 11 | 8 | 88 | 70 | ||
6.93 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | Stahl | 12.9 | vergütet | 18 | 16 | 24 | 11 | 8 | 98 | 80 | ||
7.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | Stahl | 12.9 | vergütet | 18 | 16 | 24 | 11 | 8 | 108 | 90 | ||
8.56 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | Stahl | 12.9 | vergütet | 18 | 16 | 24 | 11 | 8 | 118 | 100 | ||
10.54 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | Stahl | 12.9 | vergütet | 18 | 16 | 24 | 11 | 8 | 138 | 120 | ||
9.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | Stahl | 12.9 | vergütet | 22 | 20 | 30 | 14 | 10 | 52 | 30 | ||
9.56 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | Stahl | 12.9 | vergütet | 22 | 20 | 30 | 14 | 10 | 62 | 40 | ||
11.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | Stahl | 12.9 | vergütet | 22 | 20 | 30 | 14 | 10 | 72 | 50 | ||
11.84 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | Stahl | 12.9 | vergütet | 22 | 20 | 30 | 14 | 10 | 82 | 60 | ||
12.28 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | Stahl | 12.9 | vergütet | 22 | 20 | 30 | 14 | 10 | 92 | 70 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewinde (M)
Werkstoff
Festigkeitsklasse (Stahl)
Oberfläche Grundkörper
B=Gewindelänge(mm)
D1(mm)
D2(mm)
K(mm)
SW=Schlüsselweite(mm)
L=Länge(mm)
L1(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften