Zentrierspanner mit Kugeln, Form A, für das zentrische Positionieren und Spannen in Sacklöchern (03158)

Zentrierspanner mit Kugeln, Form A, für das zentrische Positionieren und Spannen in Sacklöchern (03158)
· Niederzugeffekt

· Für Rohteilspannung geeignet

· Selbstzentrierung

· Körper gehärtet

· Geringe Bauhöhe

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
03158-0101203
03158-0101503
03158-0101904
03158-0102305
03158-0102705
03158-0103106
03158-0103906
03158-0104706
03158-0105508
03158-0107108
03158-0108708
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
A
(mm)
Kugel-Ø
(mm)
D=Durchmesser max.
(mm)
D=Durchmesser min.
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
H4
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
M
(mm)
Anzahl Kugeln SW
(mm)
Anzieh- drehmoment max.
(Nm)
Spannkraft max.
(kN)

355.17 €

1 4 Arbeitstage 3.52.514.211.7M5101.5M312.8104.231.43.51110235.520.5

376.59 €

1 4 Arbeitstage 4.5418.514.5M6122M317.314.59.88.62.35.514.1122.535.523.5

417.60 €

1 4 Arbeitstage 5.5422.518.5M8152.5M420.916.511.610.42.37.518.2143.53754

464.44 €

1 4 Arbeitstage 7426.522.5M10203M525.419.814.2132.3617.4153.538104.5

511.25 €

1 4 Arbeitstage 7430.526.5M10203M525.419.814.2132.3617.4153.538104.5

558.09 €

1 4 Arbeitstage 9838.530.5M12254M630.323.114.211.94.6721.9203.5310174.5

612.78 €

1 4 Arbeitstage 11846.538.5M12304M634.227.217.815.54.67.522.5204.5610176.5

764.89 €

1 4 Arbeitstage 11854.546.5M12304M634.227.21815.74.67.522.5206.5610176.5

815.64 €

1 4 Arbeitstage 151670.554.5M14x1.5455M849.940.623.719.19.3924.5326.5613438

876.13 €

1 4 Arbeitstage 171686.570.5M16x1.5605M855.446.128.323.79.31029.4206.56134310

965.86 €

1 4 Arbeitstage 2516102.586.5M16x1.5605M1061.65130.225.79.31029.4256.56177912.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl Material Komponente Stahl Oberfläche Grundkörper Gehärtet und brüniert
Oberfläche Komponente Gehärtet und geschliffen Form A Benennung Zentrierspanner
Stahlschlüssel Grundkörper 1.2842 Ausführung 1 Mit kugel

Technischer Support