Zentrierspanner mit Sechskant, Form B, werkstücke in vorgegebenen Bohrungen von innen nach außen autozentrischpositionieren und spannen (03158)

Zentrierspanner mit Sechskant, Form B, werkstücke in vorgegebenen Bohrungen von innen nach außen autozentrischpositionieren und spannen (03158)
· Große Verstellwege

· Für Rohteilspannung geeignet

· Selbstzentrierung

· Körper gehärtet

· Geringe Bauhöhe

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
03158-201504
03158-201905
03158-202306
03158-202706
03158-203106
03158-203908
03158-204708
03158-205510
03158-207112
03158-208712
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
A
(mm)
D=Durchmesser max.
(mm)
D=Durchmesser min.
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
H4
(mm)
6-kant
(mm)
K
(mm)
L
(mm)
M
(mm)
Anzahl 6-kant SW
(mm)
Anzieh- drehmoment max.
(Nm)
Spannkraft max.
(kN)

396.06 €

1 4 Arbeitstage 4.518.514.5M41224.319.514.59.88.62.3445.533353.5

437.46 €

1 4 Arbeitstage 5.522.518.5M5152.55.323.516.511.610.42.3447.5334104

481.62 €

1 4 Arbeitstage 726.522.5M62036.428.819.814.2132.3446435174.5

520.26 €

1 4 Arbeitstage 730.526.5M62036.428.819.814.2132.34464.535174.5

564.42 €

1 4 Arbeitstage 938.530.5M62546.432.723.114.211.94.68874.535174.5

611.34 €

1 4 Arbeitstage 1146.538.5M83048.439.227.217.815.54.6887.54.566436.5

783.84 €

1 4 Arbeitstage 1154.546.5M83048.439.227.21815.74.6887.54.566436.5

823.86 €

1 4 Arbeitstage 1570.554.5M1045510.554.640.623.719.19.3161695.568798

876.30 €

1 4 Arbeitstage 1786.570.5M126051363.146.128.323.79.31616105.561014110

959.10 €

1 4 Arbeitstage 25102.586.5M1660517735130.225.79.31616105.561435412.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl Material Komponente Stahl Oberfläche Grundkörper Gehärtet und brüniert
Oberfläche Komponente Gehärtet und geschliffen Form B Benennung Zentrierspanner
Ausführung 1 Sechskant

Technischer Support