Zentrierspanner mit Sechskant, Form B, für das zentrische Positionieren und Spannen in Sacklöchern (03158)

Zentrierspanner mit Sechskant, Form B, für das zentrische Positionieren und Spannen in Sacklöchern (03158)
· Niederzugeffekt

· Für Rohteilspannung geeignet

· Selbstzentrierung

· Körper gehärtet

· Geringe Bauhöhe

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
03158-0201503
03158-0201904
03158-0202305
03158-0202705
03158-0203106
03158-0203906
03158-0204706
03158-0205508
03158-0207108
03158-0208708
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
A
(mm)
D=Durchmesser max.
(mm)
D=Durchmesser min.
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
H4
(mm)
6-kant
(mm)
K
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
M
(mm)
Anzahl 6-kant SW
(mm)
Anzieh- drehmoment max.
(Nm)
Spannkraft max.
(kN)

440.99 €

1 4 Arbeitstage 4.518.514.5M6122M317.314.59.88.61.4445.514.1122.535.523.5

483.92 €

1 4 Arbeitstage 5.522.518.5M8152.5M420.916.511.610.42.3447.518.2143.53754

534.64 €

1 4 Arbeitstage 726.522.5M10203M525.419.814.2132.344617.4153.538104.5

577.50 €

1 4 Arbeitstage 730.526.5M10203M525.419.814.2132.344617.4153.538104.5

626.41 €

1 4 Arbeitstage 938.530.5M12254M630.323.114.211.94.688721.9203.5610174.5

679.04 €

1 4 Arbeitstage 1146.538.5M12304M634.227.217.815.54.6887.522.5204.5610176.5

868.35 €

1 4 Arbeitstage 1154.546.5M12304M634.227.21815.74.6887.522.5206.5610176.5

913.22 €

1 4 Arbeitstage 1570.554.5M14455M849.940.623.719.19.31616924.5326.5613438

971.69 €

1 4 Arbeitstage 1786.570.5M16605M855.446.128.323.79.316161029.4206.56134310

1,063.46 €

1 4 Arbeitstage 25102.586.5M16605M1061.65130.225.79.316161029.4256.56167912.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl Material Komponente Stahl Oberfläche Grundkörper Gehärtet und brüniert
Oberfläche Komponente Gehärtet und geschliffen Form B Benennung Zentrierspanner
Stahlschlüssel Grundkörper 1.2842 Ausführung 1 Sechskant

Technischer Support