Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
03161-20-16
Material Grundkörper | Edelstahl | Material Komponente | Nitrilkautschuk | Benennung | Zentrierspanner |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung 1 | Pneumatisch | B=Breite(mm) | 36 | B1(mm) | 28 |
B2(mm) | 5 | B3(mm) | 5 | B4(mm) | 7.5 |
D=Durchmesser(mm) | 20 | D1(mm) | 16 | D2(mm) | M5 |
D3(mm) | M3 | D4(mm) | M3 | D5(mm) | 4.2 |
H=Höhe(mm) | 10 | H1(mm) | 14.7 | H2(mm) | 11.3 |
H3(mm) | 6 | H4(mm) | 17.5 | H5(mm) | 10 |
H6(mm) | 30 | H7(mm) | 40 | H8(mm) | 13 |
H9(mm) | 18 | Haltekraft(N) | 77 | L=Länge(mm) | 40 |
L1(mm) | 22 | L2(mm) | 18 | L3(mm) | 8 |
Betriebsdruck(MPa) | 0.3 - 0.7 |
Sie befinden sich auf der Seite für Zentrierspanner Edelstahl, pneumatisch (03161), die Teilenummer ist 03161-20-16.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 03161-20-16.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften