Zentrierspanner rund mit Senkschraube, Form A (03164)

Zentrierspanner rund mit Senkschraube, Form A (03164)
· Zum Zentrieren und Spannen

· Mit Niederzugwirkung

· Für das Spannen von niedrigen Werkstücken

· Speziell für kleine Bauteile

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
03164-10804
03164-11005
03164-11206
03164-11608
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D=Durchmesser max.
(mm)
D=Durchmesser min.
(mm)
D=Gewinde H=Höhe
(mm)
H1
(mm)
L
(mm)
SW
(mm)
Anzieh- drehmoment
(Nm)
Spannkraft max.
(kN)

29.50 €

1 4 Arbeitstage 10.38M4x125.50.97.32.52.10.9

29.50 €

1 4 Arbeitstage 12.310M5X156.41.19.134.31.5

34.44 €

1 4 Arbeitstage 16.312M6X188.61.311.247.32.1

37.70 €

1 4 Arbeitstage 2216M8X2511.51.616.25184

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl Material Komponente Stahl Oberfläche Grundkörper gehärtet und brüniert
Oberfläche Komponente gehärtet und brüniert Form A Benennung Zentrierspanner
Ausführung 1 rund

Technischer Support