Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
03164-20804 |
03164-21005 |
03164-21206 |
03164-21608 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | D=Durchmesser max. (mm) | D=Durchmesser min. (mm) | D=Gewinde | H=Höhe (mm) | H1 (mm) | L (mm) | SW (mm) | Anzieh- drehmoment (Nm) | Spannkraft max. (kN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.44 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10.3 | 8 | M4x12 | 5.5 | 5.1 | 7.1 | 3 | 2.7 | 1.5 | ||
34.44 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12.3 | 10 | M5X15 | 6.4 | 6.2 | 9 | 4 | 5.4 | 2.5 | ||
41.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16.3 | 12 | M6X18 | 8.6 | 7.9 | 10.6 | 5 | 9.1 | 5 | ||
45.91 € | 1 | 4 Arbeitstage | 22 | 16 | M8X25 | 11.5 | 10.4 | 15.4 | 6 | 25 | 9 |
Loading...
Material Grundkörper | Stahl | Material Komponente | Stahl | Oberfläche Grundkörper | gehärtet und brüniert |
---|---|---|---|---|---|
Oberfläche Komponente | gehärtet und brüniert | Form | B | Benennung | Zentrierspanner |
Ausführung 1 | rund |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
D=Durchmesser max.(mm)
D=Durchmesser min.(mm)
D=Gewinde
H=Höhe(mm)
H1(mm)
L(mm)
SW(mm)
Anzieh- drehmoment(Nm)
Spannkraft max.(kN)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften