Formschluss-Spann-Exzenter (04431)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
04431-06
04431-10
04431-12
04431-16
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
A
(mm)
D=Gewinde D1
(mm)
D1 min.
(mm)
H
(mm)
L
(mm)
S1 (Spannweg)
(mm)
SW
(mm)
Spannkraft
(kN)

38.52 €

1 4 Arbeitstage 7.8M624.912.16.411.91.0143.3

42.71 €

1 4 Arbeitstage 10.2M1031.217.28.9181.5278.9

52.34 €

1 4 Arbeitstage 12.7M1237.622.411.422.92.03817.8

64.05 €

1 4 Arbeitstage 15M1643.926.11428.62.541226.7

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl Benennung Formschluss-spann-exzenter

Technischer Support