Sechskantklemmen variabel (04432)

Sechskantklemmen variabel (04432)
· Mit Selbsthemmung

· Einfache Montage

· Einfache Bedienung

· Kompaktes Spannelement

· Rohteilspannung und Fertigteilspannung möglich

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
04432-09
04432-10
04432-11
04432-13
04432-14
04432-15
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Form Ausführung Abstand A bei Kante Nr.

95.65 €

1 4 Arbeitstage AGlatt1/12, 2/13, 3/14, 4/15, 5/16, 6/17

105.93 €

1 4 Arbeitstage AGlatt7/18, 8/19, 9/20, 10/21, 11/22, 12/23

116.79 €

1 4 Arbeitstage AGlatt13/24, 14/25, 15/26, 16/27, 17/28, 18/29

103.80 €

1 4 Arbeitstage BGeriffelt1/12, 2/13, 3/14, 4/15, 5/16, 6/17

112.39 €

1 4 Arbeitstage BGeriffelt7/18, 8/19, 9/20, 10/21, 11/22, 12/23

125.79 €

1 4 Arbeitstage BGeriffelt13/24, 14/25, 15/26, 16/27, 17/28, 18/29

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Einsatzstahl Benennung Klemme Ausführung 1 Sechskant
Ausführung 2 Variabel D=Gewinde M12 H(mm) 10
H1(mm) 22 S (Exzenterweg)(mm) 1 Spannkraft(kN) 18

Technischer Support