Spiral-Exzenterschrauben (04433)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
04433-0408
04433-0510
04433-0612
04433-0816
04433-1020
04433-1224
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
A
(mm)
A1
(mm)
A2
(mm)
D=Gewinde D1 max.
(mm)
H
(mm)
L=Gewindelänge
(mm)
S1 (Spannweg)
(mm)
SW
(mm)
Anzieh- drehmoment max.
(Nm)
X
(mm)
Z
(mm)
Spannkraft
(kN)

21.49 €

1 4 Arbeitstage 34.64M49.2380.62.51.53.54.20.09

22.08 €

1 4 Arbeitstage 3.55.75M511.44100.7324.25.20.1

23.18 €

1 4 Arbeitstage 4.57.16.1M614.2512144.55.46.40.3

24.45 €

1 4 Arbeitstage 5.58.97.7M8186161.25206.682.7

25.94 €

1 4 Arbeitstage 6.511.19.4M1022.27201.76308.39.84

27.32 €

1 4 Arbeitstage 813.511.6M12279241.984410.1125.4

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Einsatzstahl Benennung Spiral-exzenterschraube

Technischer Support