Spann-Exzenterschrauben mit Krallenscheiben (04434)

Spann-Exzenterschrauben mit Krallenscheiben (04434)
· Speziell für Rohteile geeignet

· Krallenscheibe gehärtet

· Stabil

· Kompakt

· Einfache Montage

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
04434-12
04434-16
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
A
(mm)
D=Gewinde D1
(mm)
H
(mm)
L=Gewindelänge
(mm)
S1 (Spannweg)
(mm)
SW
(mm)
Anzieh- drehmoment max.
(Nm)
Spannkraft
(kN)

27.16 €

1 4 Arbeitstage 12.7M1225.49.622.5288818

35.25 €

1 4 Arbeitstage 15M1630.112.726.82.51213527

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Einsatzstahl Material Komponente Vergütungsstahl Benennung Spann-exzenterschraube
Ausführung 1 Mit krallenscheiben

Technischer Support