Spann-Exzenterschrauben mit Sechskant (04435)

Spann-Exzenterschrauben mit Sechskant (04435)
· Sehr geringe Bauhöhe

· Optimal für vielfältige Spannaufgaben

· Materialschonendes Spannen

· Kompakt

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
04435-04
04435-06
04435-08
04435-10
04435-12
04435-16
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
A
(mm)
D=Gewinde H
(mm)
L=Gewindelänge
(mm)
S1 (Spannweg)
(mm)
SW
(mm)
SW1
(mm)
Anzieh- drehmoment max.
(Nm)
Spannkraft
(kN)

8.50 €

1 4 Arbeitstage 3.8M42.8100.8832.20.9

9.08 €

1 4 Arbeitstage 7.8M64.81211648.53.4

11.37 €

1 4 Arbeitstage 10.2M84.815120.6511.33.6

10.23 €

1 4 Arbeitstage 10.2M106.4201.620.6728.069

14.20 €

1 4 Arbeitstage 12.7M129.525225.488818

21.14 €

1 4 Arbeitstage 15M1612.7302.530.21213527

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Messing Material Komponente Vergütungsstahl Benennung Spann-exzenterschraube
Ausführung 1 Sechskant

Technischer Support