Spann-Exzenterschrauben mit Sechskant und T-Nutmutter (04436)

Spann-Exzenterschrauben mit Sechskant und T-Nutmutter (04436)
· Direkt auf Maschinentischen einsetzbar

· Optimal für vielfältige Spannaufgaben

· Materialschonendes Spannen

· Kompakt

· Stabil

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
04436-08
04436-10
04436-12
04436-14
04436-16
04436-18
04436-20
04436-22
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
L
(mm)
N=T-Nut
(mm)
S1 (Spannweg)
(mm)
SW
(mm)
Spannkraft
(kN)

40.38 €

1 4 Arbeitstage M64.89.64.52381163.4

36.29 €

1 4 Arbeitstage M64.8144.523101163.4

37.63 €

1 4 Arbeitstage M84.815.56.528121213.6

39.25 €

1 4 Arbeitstage M106.4228.530.5141.6219

39.25 €

1 4 Arbeitstage M129.522.5930.51622518

42.21 €

1 4 Arbeitstage M129.528.51034.51822518

63.45 €

1 4 Arbeitstage M1612.7321239202.53027

82.17 €

1 4 Arbeitstage M1612.738.21444222.53027

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Messing Material Komponente Vergütungsstahl Benennung Spann-exzenterschraube
Ausführung 1 Sechskant Ausführung 2 Mit t-nutmutter

Kundenbewertungen

Wir suchen nach Sternen!
Sagen Sie uns Ihre Meinung

Technischer Support