Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
04441-110 |
04441-113 |
04441-119 |
04441-210 |
04441-213 |
04441-219 |
04441-310 |
04441-313 |
04441-319 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Material Grundkörper | Form | Ausführung | B (mm) | B1 (mm) | D=Gewinde | H (mm) | H1 (mm) | L (mm) | Klemmweg (mm) | Anzieh- drehmoment max. (Nm) | Spannkraft (kN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.30 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | A | Mit messerkante | 9.5 | 3.8 | M2.5x8 | 6 | 3.6 | 9.5 | 0.15 | 1.8 | 2.8 | ||
34.76 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | A | Mit messerkante | 12.7 | 5.1 | M4x12 | 8 | 4.8 | 13 | 0.4 | 5.6 | 6.6 | ||
44.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | A | Mit messerkante | 19.05 | 7.6 | M6X16 | 11.5 | 7.2 | 19 | 0.6 | 22.5 | 16 | ||
33.09 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | B | Mit stumpfer kante | 9.5 | 3.8 | M2.5x8 | 6 | 3.6 | 9.5 | 0.15 | 1.8 | 2.8 | ||
34.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | B | Mit stumpfer kante | 12.7 | 5.1 | M4x12 | 8 | 4.8 | 13 | 0.4 | 5.6 | 6.6 | ||
40.75 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | B | Mit stumpfer kante | 19.05 | 7.6 | M6X16 | 11.5 | 7.2 | 19 | 0.6 | 22.5 | 16 | ||
34.51 € | 1 | 4 Arbeitstage | Messing | B | Mit stumpfer kante | 9.5 | 3.8 | M2.5x8 | 6 | 3.6 | 9.5 | 0.15 | 0.56 | 0.9 | ||
35.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | Messing | B | Mit stumpfer kante | 12.7 | 5.1 | M4x12 | 8 | 4.8 | 13 | 0.4 | 2.8 | 1.8 | ||
41.48 € | 1 | 4 Arbeitstage | Messing | B | Mit stumpfer kante | 19.05 | 7.6 | M6X16 | 11.5 | 7.2 | 19 | 0.6 | 5.6 | 4.2 |
Loading...
Benennung | Klemme |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Material Grundkörper
Form
Ausführung
B(mm)
B1(mm)
D=Gewinde
H(mm)
H1(mm)
L(mm)
Klemmweg(mm)
Anzieh- drehmoment max.(Nm)
Spannkraft(kN)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften