Drehlager Stahl mit Gewindebolzen (04757)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

04757-3006X04

Teilenummer
04757-3006X04
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

7.31 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl Oberfläche Grundkörper Brüniert Benennung Drehlager
Stahlschlüssel Grundkörper 1.0718 Ausführung 1 Mit gewindestift D=Gewinde M6
D1=Außendurchmesser(mm) 30 H=Höhe(mm) 20 L=Gewindelänge(mm) 4

Sie befinden sich auf der Seite für Drehlager Stahl mit Gewindebolzen (04757), die Teilenummer ist 04757-3006X04.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 04757-3006X04.

Technischer Support