Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | D=Gewinde (M) | Länge L (mm) | Werkstoff | D1=Außendurchmesser (mm) | K (mm) | H=Höhe (mm) | Festigkeitsklasse | D3 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.95 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3 | 10 | Stahl | 12 | 2.5 | 4.5 | 5.8 | 3 | ||
1.01 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3 | 12 | Stahl | 12 | 2.5 | 4.5 | 5.8 | 3 | ||
1.01 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3 | 16 | Stahl | 12 | 2.5 | 4.5 | 5.8 | 3 | ||
1.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4 | 8 | Stahl | 16 | 3.5 | 6.5 | 5.8 | 4 | ||
1.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4 | 10 | Stahl | 16 | 3.5 | 6.5 | 5.8 | 4 | ||
1.16 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4 | 12 | Stahl | 16 | 3.5 | 6.5 | 5.8 | 4 | ||
1.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4 | 16 | Stahl | 16 | 3.5 | 6.5 | 5.8 | 4 | ||
1.39 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4 | 20 | Stahl | 16 | 3.5 | 6.5 | 5.8 | 4 | ||
1.41 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5 | 10 | Stahl | 20 | 4 | 7 | 5.8 | 5 | ||
1.41 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5 | 12 | Stahl | 20 | 4 | 7 | 5.8 | 5 | ||
1.49 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5 | 16 | Stahl | 20 | 4 | 7 | 5.8 | 5 | ||
1.71 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5 | 20 | Stahl | 20 | 4 | 7 | 5.8 | 5 | ||
1.78 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5 | 25 | Stahl | 20 | 4 | 7 | 5.8 | 5 | ||
1.95 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5 | 30 | Stahl | 20 | 4 | 7 | 5.8 | 5 | ||
1.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | 12 | Stahl | 24 | 5 | 9 | 5.8 | 6 | ||
1.99 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | 16 | Stahl | 24 | 5 | 9 | 5.8 | 6 | ||
2.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | 20 | Stahl | 24 | 5 | 9 | 5.8 | 6 | ||
2.22 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | 25 | Stahl | 24 | 5 | 9 | 5.8 | 6 | ||
2.61 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | 30 | Stahl | 24 | 5 | 9 | 5.8 | 6 | ||
2.76 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | 35 | Stahl | 24 | 5 | 9 | 5.8 | 6 | ||
2.99 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | 40 | Stahl | 24 | 5 | 9 | 5.8 | 6 | ||
2.61 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | 16 | Stahl | 30 | 6 | 11 | 5.8 | 8 | ||
2.77 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | 20 | Stahl | 30 | 6 | 11 | 5.8 | 8 | ||
3.02 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | 25 | Stahl | 30 | 6 | 11 | 5.8 | 8 | ||
3.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | 30 | Stahl | 30 | 6 | 11 | 5.8 | 8 | ||
3.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | 35 | Stahl | 30 | 6 | 11 | 5.8 | 8 | ||
4.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | 40 | Stahl | 30 | 6 | 11 | 5.8 | 8 | ||
2.32 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3 | 10 | Rostfreier Stahl | 12 | 2.5 | 4.5 | - | 3 | ||
2.61 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3 | 12 | Rostfreier Stahl | 12 | 2.5 | 4.5 | - | 3 | ||
2.86 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3 | 16 | Rostfreier Stahl | 12 | 2.5 | 4.5 | - | 3 | ||
2.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4 | 8 | Rostfreier Stahl | 16 | 3.5 | 6.5 | - | 4 | ||
2.32 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4 | 10 | Rostfreier Stahl | 16 | 3.5 | 6.5 | - | 4 | ||
2.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4 | 12 | Rostfreier Stahl | 16 | 3.5 | 6.5 | - | 4 | ||
2.54 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4 | 16 | Rostfreier Stahl | 16 | 3.5 | 6.5 | - | 4 | ||
3.26 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4 | 20 | Rostfreier Stahl | 16 | 3.5 | 6.5 | - | 4 | ||
2.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5 | 10 | Rostfreier Stahl | 20 | 4 | 7 | - | 5 | ||
3.22 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5 | 12 | Rostfreier Stahl | 20 | 4 | 7 | - | 5 | ||
3.48 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5 | 16 | Rostfreier Stahl | 20 | 4 | 7 | - | 5 | ||
3.96 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5 | 20 | Rostfreier Stahl | 20 | 4 | 7 | - | 5 | ||
4.61 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5 | 25 | Rostfreier Stahl | 20 | 4 | 7 | - | 5 | ||
5.11 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5 | 30 | Rostfreier Stahl | 20 | 4 | 7 | - | 5 | ||
4.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | 12 | Rostfreier Stahl | 24 | 5 | 9 | - | 6 | ||
4.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | 16 | Rostfreier Stahl | 24 | 5 | 9 | - | 6 | ||
4.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | 20 | Rostfreier Stahl | 24 | 5 | 9 | - | 6 | ||
5.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | 25 | Rostfreier Stahl | 24 | 5 | 9 | - | 6 | ||
6.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | 30 | Rostfreier Stahl | 24 | 5 | 9 | - | 6 | ||
8.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | 35 | Rostfreier Stahl | 24 | 5 | 9 | - | 6 | ||
9.22 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | 40 | Rostfreier Stahl | 24 | 5 | 9 | - | 6 | ||
5.99 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | 16 | Rostfreier Stahl | 30 | 6 | 11 | - | 8 | ||
6.79 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | 20 | Rostfreier Stahl | 30 | 6 | 11 | - | 8 | ||
7.53 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | 25 | Rostfreier Stahl | 30 | 6 | 11 | - | 8 | ||
9.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | 30 | Rostfreier Stahl | 30 | 6 | 11 | - | 8 | ||
4.49 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 20 | Stahl | 36 | 8 | 14 | 5.8 | 10 | ||
4.77 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 25 | Stahl | 36 | 8 | 14 | 5.8 | 10 | ||
5.84 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 30 | Stahl | 36 | 8 | 14 | 5.8 | 10 | ||
6.21 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 35 | Stahl | 36 | 8 | 14 | 5.8 | 10 | ||
6.91 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 40 | Stahl | 36 | 8 | 14 | 5.8 | 10 | ||
10.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 20 | Rostfreier Stahl | 36 | 8 | 14 | - | 10 | ||
10.92 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 25 | Rostfreier Stahl | 36 | 8 | 14 | - | 10 | ||
11.72 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 30 | Rostfreier Stahl | 36 | 8 | 14 | - | 10 |
Loading...
Oberfläche Grundkörper | blank |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
D=Gewinde (M)
Länge L(mm)
Werkstoff
D1=Außendurchmesser(mm)
K(mm)
H=Höhe(mm)
Festigkeitsklasse
D3(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften