Schwerlastrollen (95059)

Schwerlastrollen (95059)
· Besonders hohe Rückstellelastizität bei langen Standzeiten

· Hohe Schnitt- und Weiterreißfestigkeit

· Geringer Rollwiderstand

· Abriebfest

· Geräuscharm und bodenschonend

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
95059-0856020
95059-0856025
95059-0857520
95059-0857525
95059-0859525
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
I.D. (D1)
(mm)
B1
(mm)
Tragfähigkeit
(kg)
B=Rollenbreite
(mm)

61.30 €

1 4 Arbeitstage 206545060

61.30 €

1 4 Arbeitstage 256545060

63.96 €

1 4 Arbeitstage 208057075

63.96 €

1 4 Arbeitstage 258057075

67.45 €

1 4 Arbeitstage 2510072095

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Polyurethan-/Kautschukrollen Befestigungsmethode Rundbohrung O.D. (D=Rollendurchmesser)(mm) 85
Werkstoff - Grundkörper Polyurethankautschuk Radlagerung Kugellager

Technischer Support