Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | D=Gewinde (M) | Länge L (mm) | Werkstoff | D1=Außendurchmesser (mm) | Oberfläche Grundkörper | K (mm) | H=Höhe (mm) | D3 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.24 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4 | 10 | Stahl | 16 | brüniert | 3.5 | 9.5 | 8 | ||
1.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4 | 16 | Stahl | 16 | brüniert | 3.5 | 9.5 | 8 | ||
1.64 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4 | 20 | Stahl | 16 | brüniert | 3.5 | 9.5 | 8 | ||
1.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5 | 10 | Stahl | 20 | brüniert | 4 | 11.5 | 10 | ||
1.66 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5 | 16 | Stahl | 20 | brüniert | 4 | 11.5 | 10 | ||
1.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5 | 20 | Stahl | 20 | brüniert | 4 | 11.5 | 10 | ||
1.96 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | 10 | Stahl | 24 | brüniert | 5 | 15 | 12 | ||
2.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | 16 | Stahl | 24 | brüniert | 5 | 15 | 12 | ||
2.39 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | 20 | Stahl | 24 | brüniert | 5 | 15 | 12 | ||
2.58 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | 25 | Stahl | 24 | brüniert | 5 | 15 | 12 | ||
3.05 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | 16 | Stahl | 30 | brüniert | 6 | 18 | 16 | ||
3.27 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | 20 | Stahl | 30 | brüniert | 6 | 18 | 16 | ||
3.64 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | 25 | Stahl | 30 | brüniert | 6 | 18 | 16 | ||
4.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | 30* | Stahl | 30 | brüniert | 6 | 18 | 16 | ||
2.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4 | 10 | Rostfreier Stahl | 16 | blank | 3.5 | 9.5 | 8 | ||
3.02 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4 | 16 | Rostfreier Stahl | 16 | blank | 3.5 | 9.5 | 8 | ||
3.45 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4 | 20 | Rostfreier Stahl | 16 | blank | 3.5 | 9.5 | 8 | ||
3.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5 | 10 | Rostfreier Stahl | 20 | blank | 4 | 11.5 | 10 | ||
3.53 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5 | 16 | Rostfreier Stahl | 20 | blank | 4 | 11.5 | 10 | ||
3.88 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5 | 20 | Rostfreier Stahl | 20 | blank | 4 | 11.5 | 10 | ||
4.21 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | 10 | Rostfreier Stahl | 24 | blank | 5 | 15 | 12 | ||
4.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | 16 | Rostfreier Stahl | 24 | blank | 5 | 15 | 12 | ||
5.04 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | 20 | Rostfreier Stahl | 24 | blank | 5 | 15 | 12 | ||
5.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | 25 | Rostfreier Stahl | 24 | blank | 5 | 15 | 12 | ||
6.53 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | 16 | Rostfreier Stahl | 30 | blank | 6 | 18 | 16 | ||
6.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | 20 | Rostfreier Stahl | 30 | blank | 6 | 18 | 16 | ||
7.66 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | 25 | Rostfreier Stahl | 30 | blank | 6 | 18 | 16 | ||
8.34 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | 30 | Rostfreier Stahl | 30 | blank | 6 | 18 | 16 | ||
4.66 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 20 | Stahl | 36 | brüniert | 8 | 23 | 20 | ||
5.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 25 | Stahl | 36 | brüniert | 8 | 23 | 20 | ||
5.29 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 30 | Stahl | 36 | brüniert | 8 | 23 | 20 | ||
6.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 40 | Stahl | 36 | brüniert | 8 | 23 | 20 | ||
9.88 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 20 | Rostfreier Stahl | 36 | blank | 8 | 23 | 20 | ||
10.76 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 25 | Rostfreier Stahl | 36 | blank | 8 | 23 | 20 | ||
11.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 30 | Rostfreier Stahl | 36 | blank | 8 | 23 | 20 | ||
14.84 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 40 | Rostfreier Stahl | 36 | blank | 8 | 23 | 20 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
D=Gewinde (M)
Länge L(mm)
Werkstoff
D1=Außendurchmesser(mm)
Oberfläche Grundkörper
K(mm)
H=Höhe(mm)
D3(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften