Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | D=Gewinde (M) (mm) | L=Länge (mm) | B1 (mm) | B2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.95 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | 100 | 9 | 63 | ||
0.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | 32 | 9 | 16 | ||
1.04 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | 40 | 9 | 20 | ||
1.04 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | 50 | 9 | 30 | ||
1.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | 63 | 9 | 40 | ||
1.27 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | 80 | 9 | 50 | ||
1.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | 100 | 11 | 63 | ||
7.25 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | 125 | 11 | 75 | ||
4.02 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | 160 | 11 | 100 | ||
1.10 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | 40 | 11 | 20 | ||
1.39 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | 63 | 11 | 40 | ||
1.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | 80 | 11 | 50 | ||
2.36 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 100 | 13 | 75 | ||
2.39 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 125 | 13 | 75 | ||
3.30 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 160 | 13 | 100 | ||
3.82 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 200 | 13 | 125 | ||
1.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 50 | 13 | 25 | ||
1.93 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 80 | 13 | 50 | ||
2.61 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 100 | 15 | 63 | ||
3.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 125 | 15 | 75 | ||
3.82 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 160 | 15 | 100 | ||
4.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 200 | 15 | 125 | ||
1.93 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 50 | 15 | 25 | ||
2.04 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 63 | 15 | 32 | ||
2.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 80 | 15 | 50 | ||
3.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | 14 | 100 | 17 | 63 | ||
3.62 € | 1 | 4 Arbeitstage | 14 | 125 | 17 | 75 | ||
4.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | 14 | 160 | 17 | 100 | ||
5.49 € | 1 | 4 Arbeitstage | 14 | 200 | 17 | 125 | ||
6.84 € | 1 | 4 Arbeitstage | 14 | 250 | 17 | 160 | ||
2.39 € | 1 | 4 Arbeitstage | 14 | 63 | 17 | 32 | ||
5.73 € | 1 | 4 Arbeitstage | 14 | 80 | 17 | 50 | ||
4.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | 100 | 19 | 63 | ||
4.75 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | 125 | 19 | 75 | ||
6.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | 160 | 19 | 100 | ||
7.87 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | 200 | 19 | 125 | ||
9.11 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | 250 | 19 | 160 | ||
11.32 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | 315 | 19 | 180 | ||
12.79 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | 350 | 19 | 200 | ||
20.76 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | 500 | 20 | 315 | ||
3.96 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | 63 | 19 | 32 | ||
4.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | 80 | 19 | 50 | ||
10.02 € | 1 | 4 Arbeitstage | 18 | 125 | 23 | 75 | ||
10.38 € | 1 | 4 Arbeitstage | 18 | 160 | 23 | 100 | ||
12.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | 18 | 200 | 23 | 125 | ||
14.95 € | 1 | 4 Arbeitstage | 18 | 250 | 23 | 150 | ||
19.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | 18 | 315 | 23 | 180 | ||
7.51 € | 1 | 4 Arbeitstage | 18 | 80 | 23 | 50 | ||
7.65 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | 125 | 27 | 70 | ||
9.65 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | 160 | 27 | 100 | ||
12.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | 200 | 27 | 125 | ||
15.04 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | 250 | 27 | 160 | ||
18.82 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | 315 | 27 | 200 | ||
25.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | 400 | 27 | 250 | ||
27.63 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | 500 | 27 | 315 | ||
6.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | 80 | 27 | 32 | ||
17.02 € | 1 | 4 Arbeitstage | 22 | 100 | 31 | 45 | ||
13.48 € | 1 | 4 Arbeitstage | 22 | 160 | 31 | 100 | ||
18.40 € | 1 | 4 Arbeitstage | 22 | 200 | 31 | 125 | ||
21.74 € | 1 | 4 Arbeitstage | 22 | 250 | 31 | 160 |
Loading...
Ausführung | beidseitiges Gewinde | Material Grundkörper | Vergütungsstahl | Oberfläche Grundkörper | vergütet |
---|---|---|---|---|---|
Farbe Grundkörper | schwarz |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
D=Gewinde (M)(mm)
L=Länge(mm)
B1(mm)
B2(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften