Führungsrollen (95057)

Führungsrollen (95057)
· Zwei verschiedene Laufbeläge

· Laufbelag Extrathane: geräuscharm, geringer Rollwiderstand, spurlos, sehr abriebfest

· Laufbelag Polyamid 6: bruchfest, sehr geringer Rollwiderstand, sehr abriebfest

· Anwendungsgebiete unter anderem Förderbänder oder Tore

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
95057-03008
95057-030081
95057-03514
95057-035111
95057-04020
95057-040201
95057-05015
95057-050151
95057-06020
95057-060201
95057-07020
95057-070201
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D=Rollendurchmesser
(Ø)
Material Grundkörper Material Laufbelag D1
(mm)
B1
(mm)
Tragfähigkeit
(kg)
Kugellager B=Rollenbreite
(mm)

28.21 €

1 4 Arbeitstage 30PolyurethanExtrathane6620626 2RS8

9.54 €

1 4 Arbeitstage 30PolyamidPolyamid 66635626 2RS8

28.92 €

1 4 Arbeitstage 35PolyurethanExtrathane128406001 2RS14

10.53 €

1 4 Arbeitstage 35PolyamidPolyamid 68755608 2RS11

29.10 €

1 4 Arbeitstage 40PolyurethanExtrathane109406000 2RS20

11.59 €

1 4 Arbeitstage 40PolyamidPolyamid 61091006200 2RS20

30.18 €

1 4 Arbeitstage 50PolyurethanExtrathane109606200 2RS15

14.49 €

1 4 Arbeitstage 50PolyamidPolyamid 61091006200 2RS15

34.24 €

1 4 Arbeitstage 60PolyurethanExtrathane1712906203 2RS20

17.17 €

1 4 Arbeitstage 60PolyamidPolyamid 617121656203 2RS20

36.67 €

1 4 Arbeitstage 70PolyurethanExtrathane25151256205 2RS20

22.96 €

1 4 Arbeitstage 70PolyamidPolyamid 625151856205 2RS20

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Radlagerung Kugellager

Technischer Support