Kugelrollen mit Stahlblechgehäuse (95150)

Kugelrollen mit Stahlblechgehäuse (95150)
· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Logistik, Transporttechnik, Messtechnik

· Vielseitig einsetzbar

· Filzdichtung als Schutz gegen Verschmutzungen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
95150-115
95150-122
95150-130
95150-145
95150-215
95150-222
95150-230
95150-245
95150-315
95150-322
95150-330
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Zulässige Last
(N)
D1=Außendurchmesser
(Ø)
Kugel-Ø (DK)
(Ø)
Material Grundkörper Oberfläche Grundkörper Material Komponente Form D=Durchmesser
(mm)
H=Höhe
(mm)
H1=Höhe
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)

8.65 €

1 4 Arbeitstage 6003115.8StahlverzinktStahlB24±0.065219.52.86.3

14.13 €

1 4 Arbeitstage 16004522.2StahlverzinktStahlB36±0.080309.82.85.5

27.14 €

1 4 Arbeitstage 30005530StahlverzinktStahlB45±0.0803713.848.3

84.46 €

1 4 Arbeitstage 61007544.5StahlverzinktStahlB62±0.09553.519410

17.57 €

1 4 Arbeitstage 6003115.8StahlverzinktEdelstahlC24±0.065219.52.86.3

26.12 €

1 4 Arbeitstage 16004522.2StahlverzinktEdelstahlC36±0.080309.82.85.5

41.46 €

1 4 Arbeitstage 30005530StahlverzinktEdelstahlC45±0.0803713.848.3

139.97 €

1 4 Arbeitstage 61007544.5StahlverzinktEdelstahlC62±0.09553.519410

21.82 €

1 4 Arbeitstage 3803115.8Edelstahl-EdelstahlD24±0.065219.52.86.3

39.92 €

1 4 Arbeitstage 10004522.2Edelstahl-EdelstahlD36±0.080309.82.85.5

78.37 €

1 4 Arbeitstage 20005530Edelstahl-EdelstahlD45±0.0803713.848.3

Loading...

  1. 1

Technischer Support