Sechskantschrauben mit Schaft / DIN 931, DIN EN ISO 4014, DIN EN 24014 (07170)

Sechskantschrauben mit Schaft / DIN 931, DIN EN ISO 4014, DIN EN 24014 (07170)
· Stahl

· Festigkeitsklasse 8.8, 10.9 oder 12.9

· Blank (schwarz) oder galvanisch verzinkt

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
07170-03X30
07170-03X35
07170-03X40
07170-04X25
07170-04X30
07170-04X35
07170-04X40
07170-04X45
07170-04X50
07170-05X25
07170-05X30
07170-05X35
07170-05X40
07170-05X45
07170-05X50
07170-05X60
07170-06X30
07170-06X35
07170-06X40
07170-06X45
07170-06X50
07170-06X60
07170-06X70
07170-08X35
07170-08X40
07170-08X45
07170-08X50
07170-08X60
07170-08X70
07170-08X80
07170-10X40
07170-10X45
07170-10X50
07170-10X60
07170-10X70
07170-10X80
07170-10X90
07170-10X100
07170-12X45
07170-12X50
07170-12X60
07170-12X70
07170-12X80
07170-12X90
07170-12X100
07170-12X110
07170-12X120
07170-16X60
07170-16X70
07170-16X80
07170-16X90
07170-16X100
07170-16X110
07170-16X120
07170-20X70
07170-20X80
07170-20X90
07170-20X100
07170-20X110
07170-20X120
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D=Gewinde (M) Länge L (mm) Oberfläche Grundkörper SW=Schlüsselweite
(mm)
E
(mm)
Farbe Grundkörper K
(mm)
Festigkeitsklasse B=Gewindelänge
(mm)
G=Gewinde ISO Ls min. Lg max. Gewicht (ERP)
(kg)

0.29 €

1 4 Arbeitstage 330blank (schwarz)5.56.01-28.8-M3ISO 401415.5180.0030

0.40 €

1 4 Arbeitstage 335blank (schwarz)5.56.01-28.8-M3-20.5230.0035

0.40 €

1 4 Arbeitstage 340blank (schwarz)5.56.01-28.8-M3-25.5280.0037

0.33 €

1 4 Arbeitstage 425blank77.66schwarz2.88.814M4ISO 40147.5110.0029

0.33 €

1 4 Arbeitstage 430blank77.66schwarz2.88.814M4ISO 401412.5160.0032

0.41 €

1 4 Arbeitstage 435blank77.66schwarz2.88.814M4ISO 401417.5210.0037

0.41 €

1 4 Arbeitstage 440blank77.66schwarz2.88.814M4ISO 401422.5260.0042

0.41 €

1 4 Arbeitstage 445blank77.66schwarz2.88.814M4ISO 401427.5310.0046

0.43 €

1 4 Arbeitstage 450blank77.66schwarz2.88.814M4ISO 401432.5360.0051

0.33 €

1 4 Arbeitstage 525blank88.79schwarz3.58.816M5ISO 4014590.0045

0.33 €

1 4 Arbeitstage 530blank88.79schwarz3.58.816M5ISO 401410140.0053

0.41 €

1 4 Arbeitstage 535blank88.79schwarz3.58.816M5ISO 401415190.0061

0.41 €

1 4 Arbeitstage 540blank88.79schwarz3.58.816M5ISO 401420240.0066

0.41 €

1 4 Arbeitstage 545blank88.79schwarz3.58.816M5ISO 401425290.0074

0.43 €

1 4 Arbeitstage 550blank88.79schwarz3.58.816M5ISO 401430340.0082

0.46 €

1 4 Arbeitstage 560blank88.79schwarz3.58.816M5ISO 401439440.0099

0.15 €

1 4 Arbeitstage 630blank1011.05schwarz48.818M6ISO 40147120.0078

0.15 €

1 4 Arbeitstage 635blank1011.05schwarz48.818M6ISO 401412170.0091

0.17 €

1 4 Arbeitstage 640blank1011.05schwarz48.818M6ISO 401417220.0100

0.17 €

1 4 Arbeitstage 645blank1011.05schwarz48.818M6ISO 401422270.0111

0.23 €

1 4 Arbeitstage 650blank1011.05schwarz48.818M6ISO 401427320.0121

0.41 €

1 4 Arbeitstage 660blank1011.05schwarz48.818M6ISO 401437420.0141

0.54 €

1 4 Arbeitstage 670blank1011.05schwarz48.818M6ISO 401447520.0164

0.33 €

1 4 Arbeitstage 835blank1314.38schwarz5.38.822M8ISO 40146.75130.0188

0.33 €

1 4 Arbeitstage 840blank1314.38schwarz5.38.822M8ISO 401411.75180.0189

0.33 €

1 4 Arbeitstage 845blank1314.38schwarz5.38.822M8ISO 401416.75230.0206

0.41 €

1 4 Arbeitstage 850blank1314.38schwarz5.38.822M8ISO 401421.75280.0231

0.41 €

1 4 Arbeitstage 860blank1314.38schwarz5.38.822M8ISO 401431.75380.0267

0.46 €

1 4 Arbeitstage 870blank1314.38schwarz5.38.822M8ISO 401441.75480.0306

0.61 €

1 4 Arbeitstage 880blank1314.38schwarz5.38.822M8ISO 401451.75580.0341

0.46 €

1 4 Arbeitstage 1040blank1718.9schwarz6.48.826M10-6.5140.0320

0.51 €

1 4 Arbeitstage 1045blank1718.9schwarz6.48.826M10-11.5190.0352

0.54 €

1 4 Arbeitstage 1050blank1718.9schwarz6.48.826M10-16.5240.0387

0.54 €

1 4 Arbeitstage 1060blank1718.9schwarz6.48.826M10-26.5340.0441

0.65 €

1 4 Arbeitstage 1070blank1718.9schwarz6.48.826M10-36.5440.0505

0.68 €

1 4 Arbeitstage 1080blank1718.9schwarz6.48.826M10-46.5540.0562

0.83 €

1 4 Arbeitstage 1090blank1718.9schwarz6.48.826M10-56.5640.0620

0.92 €

1 4 Arbeitstage 10100blank1718.9schwarz6.48.826M10-66.5740.0679

0.68 €

1 4 Arbeitstage 1245blank1921.1schwarz7.58.830M12-6.25150.0505

0.70 €

1 4 Arbeitstage 1250blank1921.1schwarz7.58.830M12-11.25200.0547

0.73 €

1 4 Arbeitstage 1260blank1921.1schwarz7.58.830M12-21.25300.0630

0.83 €

1 4 Arbeitstage 1270blank1921.1schwarz7.58.830M12-31.25400.0718

0.83 €

1 4 Arbeitstage 1280blank1921.1schwarz7.58.830M12-41.25500.0804

0.95 €

1 4 Arbeitstage 1290blank1921.1schwarz7.58.830M12-51.25600.0885

1.10 €

1 4 Arbeitstage 12100blank1921.1schwarz7.58.830M12-61.25700.0989

1.31 €

1 4 Arbeitstage 12110blank1921.1schwarz7.58.830M12-71.25800.1059

1.39 €

1 4 Arbeitstage 12120blank1921.1schwarz7.58.830M12-81.25900.1156

1.13 €

1 4 Arbeitstage 1660blank2426.75schwarz108.838M16ISO 401412220.1188

1.16 €

1 4 Arbeitstage 1670blank2426.75schwarz108.838M16ISO 401422320.1324

1.20 €

1 4 Arbeitstage 1680blank2426.75schwarz108.838M16ISO 401432420.1486

1.20 €

1 4 Arbeitstage 1690blank2426.75schwarz108.838M16ISO 401442520.1651

1.45 €

1 4 Arbeitstage 16100blank2426.75schwarz108.838M16ISO 401452620.1786

1.70 €

1 4 Arbeitstage 16110blank2426.75schwarz108.838M16ISO 401462720.1970

2.53 €

1 4 Arbeitstage 16120blank2426.75schwarz108.838M16ISO 401472820.2104

1.63 €

1 4 Arbeitstage 2070blank3033.53schwarz12.58.846M20ISO 401411.5240.2210

1.74 €

1 4 Arbeitstage 2080blank3033.53schwarz12.58.846M20ISO 401421.5340.2434

2.42 €

1 4 Arbeitstage 2090blank3033.53schwarz12.58.846M20ISO 401431.5440.2687

2.48 €

1 4 Arbeitstage 20100blank3033.53schwarz12.58.846M20ISO 401441.5540.2913

3.64 €

1 4 Arbeitstage 20110blank3033.53schwarz12.58.846M20ISO 401451.5640.3164

3.82 €

1 4 Arbeitstage 20120blank3033.53schwarz12.58.846M20ISO 401461.5740.3410

Loading...

Grundlegende Informationen

Werkstoff Stahl Befestigungsart Außensechskant Ausführung 1 mit Schaft
Benennung Sechskantschraube DIN DIN 931 Produkttyp Schraube
RoHS ja PL Edelstahl nein

Technischer Support