Kugelrollen mit Stahlblechgehäuse und Kunststofflastkugel (95152)

Kugelrollen mit Stahlblechgehäuse und Kunststofflastkugel (95152)
· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Logistik, Transporttechnik, Messtechnik

· Ideal für den Transport von empfindlichen Fördergütern

· Filzdichtung als Schutz gegen Verschmutzungen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
95152-115
95152-122
95152-130
95152-215
95152-222
95152-230
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Belastbarkeitsbereich
(N)
Tragzahl
(N)
Außendurchmesser
(Ø)
Kugel-Ø (DK)
(Ø)
Form D=Durchmesser
(mm)
H=Höhe
(mm)
H1=Höhe
(mm)
H2
(mm)

9.52 €

1 4 Arbeitstage 50.1 bis 100.01003115.8B24±0.065219.52.8

13.46 €

1 4 Arbeitstage 100.1 bis 500.02004522.2B36±0.080309.62.8

56.57 €

1 4 Arbeitstage 100.1 bis 500.02505530B45±0.0803713.64

22.08 €

1 4 Arbeitstage 50.1 bis 100.01003115.8C24±0.065219.52.8

31.99 €

1 4 Arbeitstage 100.1 bis 500.02004522.2C36±0.080309.62.8

68.90 €

1 4 Arbeitstage 100.1 bis 500.02505530C45±0.0803713.64

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Standard Form Zylindrisch Grundwerkstoff Stahl
Kugelmaterial Polyamid Material Komponente Polyamid Oberfläche Grundkörper Verzinkt

Technischer Support