Kugelrollen mit massivem Stahlgehäuse (95156)

Kugelrollen mit massivem Stahlgehäuse (95156)
· Auch unter extremen Bedingungen funktionsfähig

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Logistik, Transporttechnik, Messtechnik

· Vielseitig einsetzbar

· Filzdichtung als Schutz gegen Verschmutzungen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
95156-160
95156-260
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Zulässige Last
(N)
Material Komponente Form

431.42 €

1 4 Arbeitstage 15000StahlB

559.22 €

1 4 Arbeitstage 10000EdelstahlC

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

D1=Außendurchmesser(Ø) 117 Kugel-Ø (DK)(Ø) 57.1 Material Grundkörper Stahl
Oberfläche Grundkörper verzinkt D=Durchmesser(mm) 100±0.1 H=Höhe(mm) 77.5
H1=Höhe(mm) 29.5 H2(mm) 5

Technischer Support