Schwerlast-Kugelrollen (95156)

Schwerlast-Kugelrollen (95156)
· Lange Lebensdauer

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Logistik, Transporttechnik, Messtechnik

· Staubdichtung und Selbstreinigungsöffnungen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
95156-01-322
95156-01-330
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Zulässige Last
(N)
D1=Außendurchmesser
(Ø)
Kugel-Ø (DK)
(Ø)
D=Durchmesser
(mm)
H=Höhe
(mm)
H1=Höhe
(mm)
H2
(mm)

65.66 €

1 4 Arbeitstage 12004522.236±0.08030.59.8±0.23

88.49 €

1 4 Arbeitstage 2000553045±0.08036.813.8±0.23.4

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Edelstahl Stahlschlüssel Grundkörper 1.4021 Oberfläche Grundkörper blank
Material Komponente Edelstahl Oberfläche Komponente blank

Technischer Support