Schwerlast-Kugelrollen für Außenbereich geeignet (95156)

Schwerlast-Kugelrollen für Außenbereich geeignet (95156)
· Lange Lebensdauer

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Logistik, Transporttechnik, Messtechnik

· Selbstreinigungsöffnungen ermöglichen sehr hohen Reinigungsgrad

· Für den Außenbereich geeignet

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

95156-02-330

Teilenummer
95156-02-330
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

72.64 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zulässige Last(N) 2000 D1=Außendurchmesser(Ø) 55 Kugel-Ø (DK)(Ø) 30
Material Grundkörper Edelstahl Oberfläche Grundkörper blank Material Komponente Edelstahl
Oberfläche Komponente blank D=Durchmesser(mm) 45±0.080 H=Höhe(mm) 36.8
H1=Höhe(mm) 13.8±0.2 H2(mm) 3.4

Sie befinden sich auf der Seite für Schwerlast-Kugelrollen für Außenbereich geeignet (95156), die Teilenummer ist 95156-02-330.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 95156-02-330.

Technischer Support