Kugelrollen mit Befestigungselement (95160)

Kugelrollen mit Befestigungselement (95160)
· Leichte Montage und Demontage von der Funktionsseite her

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Logistik, Transporttechnik, Messtechnik

· Filzdichtung als Schutz gegen Verschmutzungen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
95160-115
95160-122
95160-130
95160-215
95160-222
95160-230
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Zulässige Last
(N)
D1=Außendurchmesser
(Ø)
Kugel-Ø (DK)
(Ø)
Material Komponente Form D=Durchmesser
(mm)
Aufnahme-Ø DB
(mm)
H=Höhe
(mm)
H1=Höhe
(mm)
H2
(mm)
S
(mm)

17.04 €

1 4 Arbeitstage 6003115.8StahlB24±0.125 +0.5219.52.82

22.27 €

1 4 Arbeitstage 16004522.2StahlB36±0.137 +0.5309.82.83

42.74 €

1 4 Arbeitstage 30005530StahlB45±0.146 +0.53713.846

27.56 €

1 4 Arbeitstage 6003115.8EdelstahlC24±0.125 +0.5219.52.82

42.90 €

1 4 Arbeitstage 16004522.2EdelstahlC36±0.137 +0.5309.82.83

66.23 €

1 4 Arbeitstage 30005530EdelstahlC45±0.146 +0.53713.846

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl Oberfläche Grundkörper verzinkt

Technischer Support