Kugelrollen Stahl mit klemmbarer Kugel, Form A (95161)

Kugelrollen Stahl mit klemmbarer Kugel, Form A (95161)
· Hervorragende Tragfähigkeit

· Leichte Richtungsänderungen

· Präzise Positionierung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
95161-1119
95161-2119
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Kugelmaterial

137.79 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl

137.79 €

1 4 Arbeitstage Polyamid

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Standard Form Flansch Grundwerkstoff Stahl
Außendurchmesser(Ø) 63 Kugel-Ø (DK)(Ø) 19 Form A
Form-Typ Mit klemmung D=Durchmesser(mm) 50 D2(mm) 6.5
H=Höhe(mm) 25 H1(mm) 2 A(mm) 48
max. Belastung, Kugel nach oben(kg) 120 max. Belastung, Kugel nach unten(kg) 80

Technischer Support