Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
95161-1219 |
95161-2219 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kugelmaterial | |
---|---|---|---|---|---|
125.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | ||
125.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | Polyamid |
Loading...
Ausführung | Standard | Form | Flansch | Grundwerkstoff | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Außendurchmesser(Ø) | 63 | Kugel-Ø (DK)(Ø) | 19 | Form | B |
Form-Typ | Ohne klemmung | D=Durchmesser(mm) | 50 | D2(mm) | 6.5 |
H=Höhe(mm) | 25 | H1(mm) | 2 | max. Belastung, Kugel nach oben(kg) | 120 |
max. Belastung, Kugel nach unten(kg) | 80 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kugelmaterial
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften