Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
95164-024 |
95164-036 |
95164-045 |
95164-062 |
95164-100 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | D=Durchmesser (mm) | Einbaumaße D1 (mm) | Einbaumaße H (mm) | Toleranzring passend zu Kugelrollen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | 24 | 25.7 +0.2 | 7 | 95150-.15 / 95152-.15 | ||
2.01 € | 1 | 4 Arbeitstage | 36 | 37.7 +0.2 | 12 | 95150-.22 / 95152-.22 | ||
2.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | 45 | 46.7 +0.2 | 12 | 95150-.30 / 95152-.30 | ||
2.77 € | 1 | 4 Arbeitstage | 62 | 64.1 +0.3 | 15 | 95150-.45 | ||
7.52 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | 102.5 +0.35 | 19 | 95156-.60 |
Loading...
Ausführung | Zugehörige Teile | Grundwerkstoff | Stahl | Material Grundkörper | Federbandstahl |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
D=Durchmesser(mm)
Einbaumaße D1(mm)
Einbaumaße H(mm)
Toleranzring passend zu Kugelrollen
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften